Publikovat produkty
John 380
John 380
John 380
John 380
John 380

    John 380

    NC’s most exclusive functional easy chair, packed with vlever functions and a high level of design on all parts. It has a stepless reclining back and the handle for the reclining function is made in an exclusive leather that gives a feeling of luxury.
    Specifikace
    • Adjustable neck cushion and fold back armrests that makes it easy ot get in and out of the chair. John has something that our other easy chairs do not have – the depth of the seat is adjustable. John has a practical pocket on the outside of one of the armrests for easy storage of a phone, tablet or a book. Legs, armrests and back have wooden details that are available as clear lacquered or as stained.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajohn-380
    • Skupina výrobkůJohn
    • Skupina produktůFunctional easy chair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1220
    • Šířka (mm)680
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
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
    Podobné produkty