Publikovat produkty
Julia 064
Julia 064

    Julia 064

    The tray Julia is a nice complement to Julia serving trolley and Julia tray stand. The tray has a rim and large rubber feet for stability and support and combines aesthetics with functionality. The tray can be used on its own or together with the other products in the Julia family
    Specifikace
    • The tray is produced in birch FSC Mix. It is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      They tray table could be matched with Julia tray stand, article code 164 and Julia serving trolley, article code 065. Why not use the cork tablet together with the tray (article code 062).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajulia-064
    • Skupina výrobkůJulia
    • Skupina produktůStorage Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)560
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek