Publikovat produkty
Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164

    Julia 164

    3.1 z 5 hvězdiček3.1(9 recenze)
    Julia tray stand is a natural edition to the Julia family and a fun development of earlier products in the family. The tray stand with its complementing removable tray has neat measurements. It is easily furniched and can be a nice and practical tray table.
    Specifikace
    • The tray stand is available as clear lacquered or stained. Proudced in birch FSC Mix. The tray stand should be matched together with Julia tray, article code 064. NCS colour code of your choice is available for this product Contact Print product info Art no: 164
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajulia-164
    • Skupina výrobkůJulia
    • Skupina produktůStorage Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek