Publikovat produkty
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765

    Julia 765

    3.5 z 5 hvězdiček3.5(11 recenze)
    Julia shelf is unique with its rounded, organic shapes and has functions to offer in many different environments. It works perfectly as a sideboard or as a room divider in offices or dining areas. Place several Julia shelves in a row and with its rounded shapes you can easily create your own patterns.
    Specifikace
    • Julia shelf has two front sides and the shelves are high enough to fit binders. Julia shelf is available as clear lacquer or stain. Produced in FSC Mix.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajulia-765
    • Skupina výrobkůJulia
    • Skupina produktůStorage Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)870
    • Šířka (mm)1100
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)21
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek