Publikovat produkty
Karin 215
Karin 215

    Karin 215

    Classic functional easy chair with a high quality. Create your own unique chair by picking a fabric of your choice and mix it with a stain you prefer. Rubber weave as standard. The reclining back is stepless and the chair has an adjustable neck cushion.
    Specifikace
    • Available with handles for the reclinging function on both sides of the chair is available as optional extra. Available with armrest and side cover. Optional extras also include hemiplaegic support and a tray table.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakarin-215
    • Skupina výrobkůKarin
    • Skupina produktůFunctional easy chair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1120
    • Šířka (mm)720
    • Hloubka (mm)730
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek