Publikovat produkty
Kurbits 324
Kurbits 324
Kurbits 324

    Kurbits 324

    Kurbits – a grande wing chair with slightly exaggerated shapes that give the classic design a twist. This version of Kurbits has a high back that includes a back and neck cushion. Produced in birch FSC Mix and also has a footstool that matches. The armchair is available with wooden seat or with a cushion with removable fabric. Also available with rubber weave on the seat.
    Specifikace
    • Kurbits is a family of chairs, sofa, footstool and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art. Kurbits is available as clear lacquered or as stained.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakurbits-324
    • Skupina výrobkůKurbits
    • Skupina produktůFurniture / Easy chair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1150
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)720
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
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
    Podobné produkty