Publikovat produkty
Kurbits 326
Kurbits 326
Kurbits 326

    Kurbits 326

    Kurbits – a beautiful wooden sofa with seat cushion and back cushions. You can also add rubber weave for the seat. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art.

    Available in the Kurbits family is also a chair, two different armchairs and a footstool

    Specifikace
    • The two seater sofa is produced in birch FSC Mix and the chair is available with wooden seat or with a seat cushion and back cushion with removable fabric. 

      Kurbits is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...  The chair is available in a fabric of your choice.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakurbits-326
    • Skupina výrobkůKurbits
    • Skupina produktůFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)860
    • Šířka (mm)1350
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS