Publikovat produkty
Kurbits 625
Kurbits 625

    Kurbits 625

    A very stable sofa table in birch finish or stained. 

    Available in the Kurbits family is also a sofa, two different armchairs and a footstool.

    Specifikace
    • Kurbits is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...   

      Kurbits meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakurbits-625
    • Skupina výrobkůKurbits
    • Skupina produktůFurniture/Table
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vEstonsko
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS