Publikovat produkty
Maja 302

Maja 302

4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)

A round, smaller sofa table with a diameter of 50 cm. The table has a lower shelf that is ideal for newspapers and other items. 

Maja sofa table series is available in six different versions, such as round, oval and square.

Specifikace
  • Maja is available in birch clear lacquered, stained or with a laminate table top and as an option you can have the table in any NCS color of your choice... 

    The Maja sofa table series meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamaja-302
  • Skupina výrobkůMaja
  • Skupina produktůFurniture/Table
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vEstonsko
  • Čistá hmotnost (kg)7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS