Publikovat produkty
Niva 228
Niva 228

    Niva 228

    A clean and functional dining table with a soft and rounded shape. 

    The Nivå series include nine different tables with different sizes and shapes. Four of them are mechanically height adjustable. The whole series meet the Möbelfakta standards

    Specifikace
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaniva-228
    • Skupina výrobkůNivå
    • Skupina produktůFurniture/Table
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)730
    • Šířka (mm)2100
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vEstonsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS