Publikovat produkty
Orkester 081
Orkester 081
Orkester 081

    Orkester 081

    The inspiration for Orkester (orchestra) comes from the piano stool with its height-adjustable seat, but also from traditional wooden furniture joined together without screws and metal fittings. The collection is made of solid ash and consists of a stool and a bench with two seats

    Specifikace
    •  Orkester is perfect for schools, day care centers, waiting rooms, receptions, passageways, entrances and similar environments. Since the seats are height-adjustable, you can choose the seat height that suits you best, but still sit next to your friend, your parent or your child.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaorkester-081
    • Skupina výrobkůOrkester
    • Skupina produktůStool
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)640
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)5.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS