Publikovat produkty
Rialto 202

Rialto 202

Rialto table in solid birch. Birch finish or stained. The cross foot in solid wood makes the table very stable. Available in square shape; 80 x 80 cm or as round with a diameter of 90 cm. The height of this table is 73 cm.
Specifikace
  • Meet the Möbelfakta standards. Stained as an opiton. Practical and durable laminate table top as optional extra.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarialto-202
  • Skupina výrobkůRialto
  • Skupina produktůFurniture/Table
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)730
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vEstonsko
  • Čistá hmotnost (kg)22
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS