Publikovat produkty
Rialto 202 Ø90

Rialto 202 Ø90

Rialto table in solid birch. Birch finish or stained. The cross foot in solid wood makes the table very stable. Available in square shape; 80 x 80 cm or as round with a diameter of 90 cm. The height of this table is 73 cm.
Specifikace
  • Meet the Möbelfakta standards. Stained as an opiton. Practical and durable laminate table top as optional extra.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarialto-202d90
  • Skupina výrobkůRialto
  • Skupina produktůFurniture/Table
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)730
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vEstonsko
  • Čistá hmotnost (kg)23
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS