Publikovat produkty
Rialto 204 110

Rialto 204 110

Rialto table with a height of 110 cm, in birch finish or stained with a black cast iron foot with a diameter of 42 cm. The diameter of the table is 60 cm.
Specifikace
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarialto-204-110
  • Skupina výrobkůRialto
  • Skupina produktůFurniture/Table
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1100
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vEstonsko
  • Čistá hmotnost (kg)26
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS