Publikovat produkty
Ruter 275
Ruter 275

    Ruter 275

    Ruter serving trolley has a clean and neat design, which gives it a place in all kinds of environments and situations. The castors are lockable, to provide stability when serving.
    Specifikace
    • Ruter serving trolley is very practical with its generous measurements. The serving trolley is produced with a frame in birch and has laminate shelves that are reversable, black on one side and white on the other.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaruter-275
    • Skupina výrobkůRuter
    • Skupina produktůStorage Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)850
    • Šířka (mm)840
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)17
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek