Publikovat produkty
Stop 570-2

Stop 570-2

4.8 z 5 hvězdiček4.8(13 recenze)
Stop is a fully upholstered armchair where all fabric is removable. Soft shapes and the little seam at the bottom gives the model a “homey” feeling. Nicely designed frame in brich with pointy legs that enhance the model’s light appearance.
Specifikace
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastop-570-2
  • Skupina výrobkůStop
  • Skupina produktůFurniture / Easy chair
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)860
  • Šířka (mm)820
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vLitva
  • Čistá hmotnost (kg)24
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCNábytek
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
Podobné produkty