Publikovat produkty
Sture 394
Sture 394
Sture 394

    Sture 394

    A future classic – a rocking chair with high back. The laths in the back gives a transparent back and they let light through. The laths are carefully designed and give the same kind of comfort as an upholstered back. The total lenght of the rockers is 100cm, which gives flexibility when furnishing. The rocking chair is available with wooden seat or fixed upholstered seat, or maybe a nice and cozy sheep fur. A neckcushion is available as optional extra.
    Specifikace
    • FSC Mix.The armchair is available as stained. Play around with colours to create your own unique expression in the armchair. Related to the chairs Björn and Curt.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasture-394
    • Skupina výrobkůSture
    • Skupina produktůFurniture / Easy chair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1090
    • Šířka (mm)640
    • Hloubka (mm)970
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek