Publikovat produkty
Visit 036
Visit 036

    Visit 036

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)
    Visit is a big wooden wall hook for whatever needs to be hung up. Designed primarily to go along with the Kompis stool, Visit is a versatile utility product. Mix it up or place it in strict rows to give any wall a new function and look.
    Specifikace
    • Produced in birch FSC 100% and is available in clear lacquer or as stained.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavisit-036
    • Skupina výrobkůVisit
    • Skupina produktůHook
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1250
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)850
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)0.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
    • Klasifikace IFCNábytek