Publikovat produkty
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115

    Woodstock 115

    Woodstock chair with armrests comes with upholstered seat and back. The seat is protected by rubber weave as standard. The chair fits very well in assembly halls and auditoriums as it has connectors as optional extras.
    Specifikace
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawoodstock-115
    • Skupina výrobkůWoodstock
    • Skupina produktůFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)810
    • Šířka (mm)570
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS