Publikovat produkty
Newport Brass 8300 Newport 365 Prezlee Bathroom Faucet
Newport Brass

Newport Brass 8300 Newport 365 Prezlee Bathroom Faucet

Solid metal construction. Brass valve bodies. Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges. ADA compliant lever handles. Spout assembly with integral supply hoses. Pop-up drain with tail piece.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
    • Available in Polished Chrome (26), Polished Nickel (15) & Satin Nickel (15S)
    • Solid metal construction
    • Brass valve bodies
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges
    • ADA compliant lever handles
    • Spout assembly with integral supply hoses
    • Pop-up drain with tail piece
    • 4-1/16" (10.3 cm) spout height at outlet
    • 5-1/8" (13.0 cm) spout reach (c-c)
    • For 8" (20.3 cm) centers - Maximum 20" (50.8 cm)
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNewport-Brass-8300-Newport-365-Prezlee-Bathroom-Faucet
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůBathroom
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké