Publikovat produkty
Newport Brass 990 East Linear Double Handle Widespread Bathroom Faucet
Newport Brass

Newport Brass 990 East Linear Double Handle Widespread Bathroom Faucet

Solid Brass Construction. ADA Compliant Cross Handles. Brass Valve bodies Valve Included. Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges. Spout Assembly with integral supply hoses. Pop-up drain with tail piece.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
    • Available in 27 unique Finishes
    • Solid Brass Construction
    • ADA Compliant Cross Handles
    • Brass Valve bodies Valve Included
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges
    • Spout Assembly with integral supply hoses
    • Pop-up drain with tail piece
    • 6-1/8" (15.6 cm) spout height at outlet
    • 7-1/8" (18.1 cm) spout reach (c-c)
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNewport-Brass-990-East-Linear-Double-Handle-Widespread-Bathroom-Faucet
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůBathroom
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké