Publikovat produkty
UPS-SDU500_NexLight
NexLight

UPS-SDU500_NexLight

Uninterruptible Power Supply (UPS) The SDU series provides economical protection from damaging impulses and power interruptions. These units include easy to wire screw terminations for critical devices needing battery back up such as computer based control systems. Each UPS is housed in a robust 14 gauge steel cabinet. Venting and knockouts are included for easy installation and long life temp. control.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUPS_SDU500_NexLight
  • Skupina výrobkůElectrical Equipment
  • Skupina produktůPower Supply
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)11.56
  • Šířka (mm)28.2
  • Hloubka (mm)12.39
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (kg)4.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro
  • Název UNSPSCUninterruptible power supplies
  • Kód UNSPSC39121011
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_64_93
  • Popis Uniclass 2015Uninterruptible power supply (UPS) units
  • Kód CSI MasterFormat 201440 78 59
  • Název CSI MasterFormat 2014Power Supplies
  • Číslo OmniClass23-35 23 21
  • Název OmniClassUninterrupted Power Supply (UPS) Units