Publikovat produkty
Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight
NexLight

Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight

3.7 z 5 hvězdiček3.7(6 recenze)

A fully digital lighting control solution. Panels, switches and sensors connect together using simple #16 gauge 2-wire cable in topology-free sequence. Pre-wired, pre-programmed, ready-to-install single panel lighting control solution with 7-16 relays may be used as a base panel for larger installations. Simply add, Auxiliary or Mini panels on the 2-wire bus.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaControlPanel_MP_NX_M1600
  • Skupina výrobkůElectrical Equipment
  • Skupina produktůControl Panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60.96
  • Šířka (mm)45.72
  • Hloubka (mm)10.16
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro
  • Kód CSI MasterFormat 201426 09 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting Control Panelboards
  • Číslo OmniClass23-27 15 21 13
  • Název OmniClassLighting Relay Control Panel