Publikovat produkty
NICZUK Double underfloor hook DH
NICZUK

NICZUK Double underfloor hook DH

Usage: intended for fixing and laying pipes with the external diameter of up to 32 mm. Possibility of setting in the floor made of concrete of class not lower than C16/20. The shape of the mandrel ensures easy and quick assembly in the insulation layer at the same time guaranteeing stabilization of pipes laid during the screed realization.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahaki-dh
  • Skupina výrobkůPipe clamps without lining
  • Skupina produktůUnderfloor hooks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy
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
Podobné produkty