Publikovat produkty
NICZUK Tacker clip K
NICZUK

NICZUK Tacker clip K

Usage: intended for fixing pipes and for laying floor heating with the diameter from 14 mm to 20 mm in thermal insulation layer. The sharpened mandrel shape ensures easy assembly and extra piping protect the pipes against moving when concrete levelling is performed.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaklipsy-k
  • Skupina výrobkůPipe clamps without lining
  • Skupina produktůClips
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy