Publikovat produkty
NICZUK Vertical cantilever type 30
NICZUK Vertical cantilever type 30
    NICZUK

    NICZUK Vertical cantilever type 30

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    A2,0: Width = 30mm Height = 30 mm

    SS90-A2,0-150 L =150mm
    SS90-A2,0-250 L =200mm
    SS90-A2,0-300 L = 300mm
    SS90-A2,0-350 L = 350mm
    SS90-A2,0-450 L = 450mm
    SS90-A2,0-500 L = 500mm
    SS90-A2,0-750 L = 750mm
    SS90-A2,0-1000 L = 1000mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakonsole-a-obrocone-90
    • Skupina výrobkůChannels
    • Skupina produktůVertical cantilevers A
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy
    • Kód ETIMEC001285
    • Název ETIMMounting rail
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
    Podobné produkty