Publikovat produkty
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
    NICZUK

    NICZUK Cantilever type 41

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock the accessories better, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    MG2,0: Width = 41mm Height = 21mm

    SS-MG2,0-240 L =240mm
    SS-MG2,0-320 L =320mm
    SS-MG2,0-400 L =400mm
    SS-MG2,0-480 L =480mm
    SS-MG2,0-560 L =560mm
    SS-MG2,0-800 L =800mm

    MF2,5: Width = 41mm Height = 41mm

    SS-MF2,5-240 L =240mm
    SS-MF2,5-320 L =320mm
    SS-MF2,5-480 L =480mm
    SS-MF2,5-560 L =560mm
    SS-MF2,5-800 L =800mm
    SS-MF2,5-1040 L =1040mm

    MH2,5: Width = 41mm Height = 62mm

    SS-MH2,5-320 L =320mm
    SS-MH2,5-480 L =480mm
    SS-MH2,5-560 L =560mm
    SS-MH2,5-800 L =800mm
    SS-MH2,5-1040 L =1040mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakonsole-mf
    • Skupina výrobkůChannels
    • Skupina produktůCantilevers MF
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-01
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)41
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy
    • Kód ETIMEC001285
    • Název ETIMMounting rail
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
    Podobné produkty