Publikovat produkty
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
    NICZUK

    NICZUK Double cantilever type 41-D

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock the accessories better, they have a cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    SSD-MF2,5: Width = 41mm Height = 82mm

    SSD-MF2,0-240 L =240mm
    SSD-MF2,5-320 L =320mm
    SSD-MF2,5-480 L =480mm
    SSD-MF2,5-560 L =560mm
    SSD-MF2,5-800 L =800mm
    SSD-MF2,5-1040 L =1040mm

    SSD-MH2,5: Width = 41mm Height = 124mm

    SSD-MH2,5-480 L =480mm
    SSD-MH2,5-560 L =560mm
    SSD-MH2,5-800 L =800mm
    SSD-MH2,5-1040 L =1040mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakonsole-mf-d
    • Skupina výrobkůChannels
    • Skupina produktůDouble cantilever arms MF
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-01
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)41
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy
    • Kód ETIMEC001285
    • Název ETIMMounting rail