Publikovat produkty
NICZUK Vertical cantilever type 41
NICZUK Vertical cantilever type 41
    NICZUK

    NICZUK Vertical cantilever type 41

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock accessories better better, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    MF2,5: Width = 41mm Height = 41mm

    SS90-MF2,5-240 L =240mm
    SS90-MF2,5-320 L =320mm
    SS90-MF2,5-480 L =480mm
    SS90-MF2,5-560 L =560mm
    SS90-MF2,5-800 L =800mm
    SS90-MF2,5-1040 L =1040mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakonsole-mf-obrocone-90
    • Skupina výrobkůChannels
    • Skupina produktůVertical cantilevers MF
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)41
    • Šířka (mm)41
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy
    • Kód ETIMEC001285
    • Název ETIMMounting rail