Publikovat produkty
NICZUK Flat connector XX3
NICZUK Flat connector XX3
    NICZUK

    NICZUK Flat connector XX3

    Usage: for structural connection of mounting channels, it allows for multiple adjustment of the fastening opening location in the channel. They ensure reliable connection of flat and spatial fastening systems.

    File contents:

    XX3-A90: A x g [mm] = 30x4, for usage with channels type 30.
    XX3-MF90:
    A x g [mm] = 40x5, for usage with channels type 41.
    XX3-MB90:
    A x g [mm] = 45x5, for usage with channels type 50.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaksztaltki-xx3
    • Skupina výrobkůChannels accessories
    • Skupina produktůConnecting plates
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy
    • Kód ETIMEC000483
    • Název ETIMCoupler for support/profile rail