Publikovat produkty
NICZUK Channel type 30
NICZUK Channel type 30
NICZUK Channel type 30
NICZUK Channel type 30
    NICZUK

    NICZUK Channel type 30

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    Width = 30mm Height = 16mm
    SZ-C1,5

    Width = 30mm Height = 30mm
    SZ-A1,5
    SZ-A2,0
    SZ-U2,0
    SZ-U3,0

    Lenght = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaprofile-a
    • Skupina výrobkůChannels
    • Skupina produktůChannels A
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-01
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy
    • Kód ETIMEC001285
    • Název ETIMMounting rail
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
    Podobné produkty