Publikovat produkty
NICZUK Sliding support PSB2
NICZUK

NICZUK Sliding support PSB2

Usage: for the assembly of systems which are subject thermal extension. They take over the pipelines’ axial elongations and level the tensions in the places of fixing. Designed for the assembly to the base and to the structures made of mounting channels. Designed for the assembly in the pipeline support version.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaslizgi-psb2
  • Skupina výrobkůFixed points and sliding plates
  • Skupina produktůSliding supports
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy
  • Kód ETIMEC010040
  • Název ETIMSliding piece
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
Podobné produkty