Publikovat produkty
Underground Infiltration Basin
Underground Infiltration Basin
Underground Infiltration Basin
    nidaplast

    Underground Infiltration Basin

    Nidaplast offers underground rainwater storage solutions designed to recover the rainwater which runs off waterproof surfaces created for human developments, and temporarily stores the surplus water released, using a system composed of drains
    Specifikace
    • Vertical compressive strength: 400 / 500 / 600 kPa Ideal for green areas, light and heavy trafic Maximum height embankment: 2.3m / 3.3m / 4.3m
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaunderground-infiltration-basin
    • Skupina výrobkůRainwater management
    • Skupina produktůCesspools
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)520
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)2400
    Související
    • Hlavní materiálPE/PP
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Voda

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika