Publikovat produkty
Long Span System
Long Span System
Long Span System
    Niedax Group

    Long Span System

    The Long Span System is used where long support spans and high cable load capacities are required. Our heavy duty versions show a load rating of 20C according to NEMA. The main application for Long Span Cable Ladders are heavy duty power cables, while Long Span Trays allow a combination of control- and power cables.
    Like with all Niedax cable management systems you can select from a wide range of sizes, fittings and accessories in various material thicknesses and finishes.

    Contained products: WRL, WSL

    Specifikace
    • Measurements:
      Height : 105, 150, 200 mm
      Width  : 200 - 600 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNiedax_Long_Span_System
    • Skupina výrobkůNiedax
    • Skupina produktůRevit Libraries (.rvt)
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-07-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód ETIMEC000047
    • Název ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Název UNSPSCCable accessories
    • Kód UNSPSC26121630
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Popis Uniclass 2015Cable management and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Číslo OmniClass23-35 33 19
    • Název OmniClassElectrical Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution