Číslo položky: | FingerGuardSingleLeaf |
---|---|
Výrobce: | Noberne Doors |
Kategorie produktu: | Healthcare |
Skupina produktu: | Healthcare |
Datum publikování: | 2017-11-13 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.nobernedoors.co.uk/sectors/post/healthcare |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
Technický popis: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/noberne-doors/product/fingerguardsingleleaf
Materiál hlavní: | Wood |
---|---|
Sekundární materiál: | Vinyl |
Navrženo: | United Kingdom |
Vyrobeno: | United Kingdom |
BIMobject kategorie: | Dveře - Dveřní Sety |
---|---|
IFC klasifikace: | Door |
UNSPSC název: | Doors |
UNSPSC kód: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kód: | L411 |
Uniclass 1.4 Popis: | Doors |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Popis: | Doorsets |
Uniclass 2015 Kód: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Popis: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Kód: | 59-23 |
NBS Reference Popis: | Doorsets |
COBIe Type Category: | Door |
Název | Hodnota |
---|---|
Door Style | Finger Guard Single Leaf |
Door Type | Single |
Intended Function | Interior |
Maximum Door Height | 3000 mm |
Maximum Door Width | 3000 mm |
Shape | Rectangular |
Warranty | 3 Years Materials & Workmanship |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Shape | Rectangular |
BIMobject®