Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Healthcare - Single Leaf

Číslo položky: HealthSingleLeaf
Výrobce: Noberne Doors
Kategorie produktu: Healthcare
Skupina produktu: Healthcare
Datum publikování: 2017-11-13
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
Health care doors have been specifically designed with recovery in mind, from the choice of door closers and finishes to special acoustic seals.

Download Revit content for the Healthcare Doorset containing all of the options avalible to fully customise the door system.

Options include:

- 10 Vision Panel Options
- 3 Vision Panel Frame Options
- 1 Tick Box to activate the Vision Panel
- 1 Acustic Seal Tick Box Option
- 3 Hinge Options
- 1 Internal Thumb Turn Handle Option
- 1 Internal Door Handle and Escutchion Option
- 3 Handle Options
- 1 Tick Box to activate External Handle
- 2 Handle Back Plate Options
- 3 Locket Options
- 1 HTM Fire Disk Tick Box Option
- 7 Fire Signage Options
- 3 Fire Rating Options
- 4 Door Stop Options
- 1 Tick Box Option to activate metal door frame (Swiftfit)
- 1 Tick Box Option to activate hardwood door frame
- 6 Door Closer Options


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Vinyl
Navrženo: United Kingdom
Vyrobeno: United Kingdom

BIMobject kategorie: Dveře - Dveřní Sety
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Popis: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Popis: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Popis: Doorsets
COBIe Type Category: Door
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Název Hodnota
Door Style Healthcare Single Leaf
Door Type Single Leaf
Intended Function Interior
Maximum Door Height 2700 mm
Maximum Door Width 1500 mm
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Shape Rectangular

BIMobject®