Publikovat produkty
Noblessa Base units BWB
Noblessa

Noblessa Base units BWB

Noblessa base units are designed for maximum durability and planning flexibility. Built with robust 19 mm melamine-coated construction shelves and high-quality carcase materials, they offer excellent stability and long-term performance. The base units feature moisture-protected edges, lacquered and screwed back panels for optimal air circulation, and optional side depth of 461 mm for narrow floor plans or bathroom applications. High-load fittings, precise joinery and compatibility with the premium nBOX drawer system ensure smooth functionality and a consistent design aesthetic across kitchen, bathroom and living spaces.
Specifikace
  • Bathroom vanity unit

    1 internal panel,

    1 door

    300 x 576 x 461

    400 x 576 x 461

    450 x 576 x 461

    500 x 576 x 461

    600 x 576 x 461

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBase-units-BWB
  • Skupina výrobkůBathroom unit
  • Skupina produktůBase unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-08-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálMelamin
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework