Publikovat produkty
Noblessa Tall unit GMO2A
Noblessa Tall unit GMO2A
    Noblessa

    Noblessa Tall unit GMO2A

    Noblessa tall units are built for long-lasting stability and generous storage. Their 16 mm melamine-coated carcase panels and shelves provide durable, easy-care surfaces, while impact-resistant PP edging offers reliable moisture protection. Lacquered HDF back panels ensure secure construction and promote healthy air circulation. With high load-bearing shelves, premium fittings, and flexible interior options—including shelves, pull-outs, drawers, and appliance housings—Noblessa tall units deliver dependable performance and a clean, coordinated aesthetic in any kitchen layout.
    Specifikace
    • Appliance housing for oven and microwave aperture height: 380 mm aperture height: 590 mm 1 flap or door 1 fixed compensation panel, 2 pull-outs 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTall-unit-GMO2A
    • Skupina výrobkůKitchen unit
    • Skupina produktůTall unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálMelamin
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 00
    • Název OmniClassCasework