Publikovat produkty
Noblessa Tall unit UFK60
Noblessa

Noblessa Tall unit UFK60

Noblessa tall units are built for long-lasting stability and generous storage. Their 16 mm melamine-coated carcase panels and shelves provide durable, easy-care surfaces, while impact-resistant PP edging offers reliable moisture protection. Lacquered HDF back panels ensure secure construction and promote healthy air circulation. With high load-bearing shelves, premium fittings, and flexible interior options—including shelves, pull-outs, drawers, and appliance housings—Noblessa tall units deliver dependable performance and a clean, coordinated aesthetic in any kitchen layout.
Specifikace
  • Dresser unit for free-standing fridges. Mounting rails are included in delivery 600 x 288 x 561 600 x 360 x 561 600 x 432 x 561
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTall-unit-UFK60
  • Skupina výrobkůKitchen unit
  • Skupina produktůWall unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálMelamin
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework