Publikovat produkty
Noblessa Upright - top shelves HWA16
Noblessa

Noblessa Upright - top shelves HWA16

Noblessa upright top shelves are made from durable 16 mm melamine-coated panels, offering a stable and easy-care solution for bridging and connecting tall-unit layouts. Their moisture-resistant PP edging and precise construction ensure long-lasting performance and a clean, seamless appearance within any kitchen design. Ideal for creating continuous lines and functional transitions between tall units.
Specifikace
  • Upright at end of run incl. floor seal, for tallunits depth: 583 mm 16 x 2166 x 583 16 x 2238 x 583 16 x 2310 x 583
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUpright-top-shelves-HWA16
  • Skupina výrobkůKitchen unit
  • Skupina produktůFiller/panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálMelamin
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework