Publikovat produkty
Noblessa Upright - top shelves WW16
Noblessa

Noblessa Upright - top shelves WW16

Noblessa upright top shelves are made from durable 16 mm melamine-coated panels, offering a stable and easy-care solution for bridging and connecting tall-unit layouts. Their moisture-resistant PP edging and precise construction ensure long-lasting performance and a clean, seamless appearance within any kitchen design. Ideal for creating continuous lines and functional transitions between tall units.
Specifikace
  • Upright at end of run / intermediate upright for wall units 16 x 720 x 372 16 x 792 x 372 16 x 864 x 372
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUpright-top-shelves-WW16
  • Skupina výrobkůKitchen unit
  • Skupina produktůFiller/panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálMelamin
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework