Publikovat produkty
Noblessa Wall units W 2 DOOR
Noblessa

Noblessa Wall units W 2 DOOR

Noblessa wall units with one hinged door provide durable, space-efficient storage with a 350 mm deep melamine-coated carcase. Soft-closing Sensys hinges ensure smooth operation, while 16 mm shelves and lacquered HDF back panels deliver long-lasting stability. Precise mounting hardware ensures secure installation and a clean, seamless appearance in any kitchen.
Specifikace
  • Wall unit 2 doors, 2 shelves. Mounting rails are included in delivery 800 x 720 x 350 800 x 792 x 350 800 x 864 x 350 900 x 720 x 350 900 x 792 x 350 900 x 864 x 350 1000 x 720 x 350 1000 x 792 x 350 1000 x 864 x 350
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWall-units-W-2-DOOR
  • Skupina výrobkůKitchen unit
  • Skupina produktůWall unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálMelamin
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework