Publikovat produkty
Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction

The Noblessa Concrete Slate Grey reproduction worktop combines a refined slate-inspired concrete look with a highly durable melamine-coated surface. Abrasion-resistant, easy to maintain, and tested for heat, moisture, UV and chemical resistance, it delivers long-lasting stability and dependable everyday performance for modern kitchen designs.
Specifikace
  • 354 Concrete slate grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWorktop-Concrete-slate-grey-reproduction
  • Skupina výrobkůWorktops
  • Skupina produktůWorktops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálLaminát
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework