Publikovat produkty
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
    Nola

    Sunday bench

    This generous seat is called Sunday, but it was designed for use every day of the week. Made from slats of Sioo-impregnated oak, the surface folds into three different heights. A multi-sided bench with no front or back, Sunday invites individuals to sit in comfort or recline in style. Sunday can seat as many individuals as several benches but occupies less space, offering a practical alternative to a furniture group.

    Specifikace
    • Dimensions and weight:

      Height: 100 cm
      Height of seat: 37/70/100 cm
      Depth: 247 cm
      Width: 160 cm
      Weight: 164Kg

      Materials:

      Sioo-treated Oak.

      Steel: zinc plated, yellow powder coated yellow RAL 1018. Seat: Sioo-treated oak.

      Standard coloursRAL 1018Product number

      U16-83SIOO

      Additional description number

      C for any color of steel, start up fee.

      Assembly and placement:

      Requires no installation.

      Detached.

      Maintenance:

      Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.

      Download our general maintenance advice

      Character:

      A multi-sided bench with no front or back. Invites individuals to sit in comfort.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSunday_bench
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůBenches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)1470
    Související
    • Hlavní materiálDub
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)164
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty

    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (67)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (81)
    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)
    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)