Publikovat produkty
Ackord bollard
Ackord bollard
Ackord bollard
    Nola

    Ackord bollard

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(11 recenze)
    The Ackord bollard was designed as a sculptor. Ackord’s solid mass and striking geometric shape brings art and design together in a practical barrier for urban spaces. Ackord is a natural fit for contemporary architecture and a perfect complement to newly-laid pavements and roads. Design: Veikko Keränen.
    Specifikace
    • The Ackord bollard is fully assembled. Reinforced concrete, available in natural grey concrete or blended with colour pigments. Made with supports for casting into concrete 40 cm beneath the surface. Maintenance is not normally required.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaackord_bollard
    • Skupina výrobkůSecurity
    • Skupina produktůBollards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)85
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty

    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)