Publikovat produkty
Alnön bench
Nola

Alnön bench

3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)
The generous width of this wooden bench provides maximum seating within the space it occupies. The seat is formed by slats of oiled oak, mahogany or teak supported by sturdy, hard-wearing components crafted from powder-coated steel. The undercarriage and legs fold neatly underneath for easy storage, efficiently locking back into place when the bench is set up again. Alnön suits a wide range of public spaces, especially those where portable seating is used and stored. Design: Thomas Eriksson
Specifikace
  • Alnön foldable bench. Fully assembled, ready to unfold and set up. Oiled oak, mahogany or oiled teak. A matching table is available as part of the Alnön suite of foldable furniture. The slats are made in either oiled oak, teak or mahogany.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaalnon_bench
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůBenches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)460
  • Šířka (mm)2100
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)24
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (81)
3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (66)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (5)