Publikovat produkty
Alta armchair and stool
Nola

Alta armchair and stool

Alta is a steel and wood lounge furniture series designed for both outdoor and indoor settings. The series embodies simplicity, inclusiveness, and versatility. With its soft, pillow-like wooden details, Alta exudes an inviting ambiance. Alta offers flexibility and comfort for both solitary relaxation and cozy togetherness with someone special.

What sets Alta apart, as the name suggests, is the ability to elevate (altitude) the furniture by adding perforated screens to the back or sides. This can create a more private atmosphere, allowing users to enjoy the sensation of sitting in the warm spring sun without needing a building to lean against.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaalta-armchair
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůChairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-02-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)875
  • Šířka (mm)875
  • Hloubka (mm)725
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
  • Popis Uniclass 2015Lounge chairs
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-11 29 13 13
  • Název OmniClassExterior Chairs

Podobné produkty

4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)