Publikovat produkty
Areal bench
Nola

Areal bench

The Areal bench, like the other items is in the Areal furniture group, is characterised by its eye-catching surface. The seat is crafted from a series of laser-cut metal panels, or alternatively, produced in sleek wooden slats. Each of the panels is shaped individually and perforated with holes that catch light and cast shadows. The frame and supports are constructed from stainless iron sheets, providing a stable, freestanding base. Design: Broberg & Ridderstråle.
Specifikace
  • Crafted from a series of laser-cut, perforated metal panels. The frame is constructed from stainless iron sheets. Freestanding base. The bench is made in a variety of lengths and finishes. Use for both outside and indoor. An alternative version is made with a wooden seat
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaareal_bench
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůBenches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)440
  • Šířka (mm)1610
  • Hloubka (mm)320
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (68)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)
4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)