Publikovat produkty
Bakgård table - 175 cm
Nola

Bakgård table - 175 cm

This streamlined table and bench showcase the beauty of natural wood grain, which can be highlighted even more when the underlying supports are stained. The set is in sync with contemporary architecture and landscape design, where untreated wood continues to be a popular material. Bakgård is an ideal choice for design-conscious landscapes, minimalist interiors and contemporary architecture. Design: Jonas Bohlin
Specifikace
  • Some assembly required. Freestanding. Variants: Available in lengths of 175 cm and 300 cm. Materials: The furniture is made from oiled pine or oiled ipé. Maintenance: Oiled wood should be reoiled at least twice a year. Character: An efficient furniture group comprising a table and bench that highlight the beauty of natural wood grain.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabakgard_table_1750
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)735
  • Šířka (mm)1750
  • Hloubka (mm)740
Související
  • Hlavní materiálBorovice
  • Vedlejší materiálIpé
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty

4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (66)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (81)
3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (7)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (37)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)