Publikovat produkty
Blenda bicycle bollard
Blenda bicycle bollard
    Nola

    Blenda bicycle bollard

    Blenda is a bicycle stand that can also create a sleek barrier. Bicycles can be securely fastened to the upper portion, which provides spaces for locks to be attached.  The wheel and frame of the bicycle can be secured on either side. Blenda is an excellent choice for car parks where bicycle parking is required or an attractive substitute for outdoor bicycle racks in commercial areas. Blenda’s sleek, space-saving shape is an excellent alternative to outdoor bicycle racks in commercial areas, car parks or urban courtyards. Available with integrated light. Design: Blenda Design
    Specifikace
    • Available with integrated light. Additional. Assembly: Ground-mounted version delivered fully assembled. Powder coated in black or grey. Can be obtained in any color for a start up fee. Powder coated aluminium. Placement: Ground-mounted or attachable. Ground-mounted 35 cm into the soil. Mounting bolts for M12. Maintenance-free.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotablenda_bicycle_bollard
    • Skupina výrobkůBicycle environment
    • Skupina produktůBicycle bollards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)240
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty

    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (68)
    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (35)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (82)
    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (32)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (18)